(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Indicator Collar_RDC

Indicator Collar_RDC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      181,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used to modify the digital positioning indicator shaft handle diameter to fit the rotary shaft.

 
Part Number
RDC-14X6
RDC-14X8
RDC-14X10
RDC-14X12
RDC-20X12
RDC-20X14
RDC-20X15
RDC-20X16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHole diameter
(φ)
O.D.
(mm)

181,910 VND

1 Piece(s) Same day 10614

245,403 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10814

189,970 VND

1 Piece(s) Same day 101014

245,403 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101214

247,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101220

247,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101420

247,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101520

247,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Accessories for Indicator