(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
AN extremely thin and compact linear guide system. Optimal for simple uses, with easy mounting. Maintenance-free
Slider Shape | Storage Type in the Rail | Sale Type | Single Unit | Type of Carriage | With thread |
---|---|---|---|---|---|
Type of Carriage (option) | Standard Type | The shape of the guide part | Flat Shape | Rail Width(mm) | 17 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NW-02-17 in the DryLin N Thin Linear Guide (Non-Lubricated Type) NK-02-17 Carriage Component series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NW-02-17 trong chuỗi DryLin N Thin Linear Guide (Non-Lubricated Type) NK-02-17 Carriage Component.