(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Metal Knob_EAT (Part Number)

Metal Knob_EAT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      170,555VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Aluminum alloy, alumite treated.
- The symbol mark is attached.

 
Part Number
EAT-22
EAT-27
EAT-33
EAT-44
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Length
(mm)
Additional Function Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)

170,555 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1013[With Scale] With symbol mark2215

209,420 VND

1 Piece(s) Same day 1015[With Scale] With symbol mark26.517

340,210 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1015[With Scale] With symbol mark3317

393,242 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1012-4416

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. 6.1 Mounting Section Type Round hole Main Body, Type Round shape
Knob Material Aluminum Alloy Round Shape, Type Metal Knob Mounting Section Material Aluminum Alloy
Set Screw Flat Machining Presence (2 place) Side Machined Dimple Tapped, Round Hole Machining Blind Hole
Knob Finishing Alumite Mounting Section Finish Alumite