(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Energy Chain Small Zipper Opening and Closing Type 47 Type

Energy Chain Small Zipper Opening and Closing Type  47 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

"Zipper" opening and closing reduces installation time. Small pitch and smooth movement

[Features]
· Extremely small pitch, low noise, smooth running.
· "Zipper" type opening and closing.
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Lightweight

Part Number
047.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
047.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth of Inner Dimension
(mm)
Bending radius R
(mm)
Number of Links Color

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101018 ~ 381 ~ 100Black

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101618 ~ 381 ~ 100Black
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth of Inner Dimension
(mm)
Bending radius R
(mm)
Number of Links Color

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

The type of the energy chain Square type The Type of Cover Half Properties Standard / Highly endurance
Height of Inner Dimension(mm) 9 Number of Internal carrier divisions No Maximum Cable Outer Diameter Dp(Ø) 7
Operating Speed(m/s) 10 Pitch P(mm) 13 Flap Open-Close Type Outer Circumferential Side
Cable Insert Type Zipper Type of Movement two-dimensional motion Operating Temperature(°C) -40::120
The material of the energy chain Resin Appropriate number of links at the time of horizontal usage(pcs. or less) 27
Close

Comparison list