(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Slide Shifter Guide Rail S Type (GR)

Slide Shifter Guide Rail S Type (GR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,015,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Demonstrates excellent performance in environments with dust and contaminants.
· Allowable static load: The allowable load that can be handled at static and near static speeds (0.0017 m/s, 0.1 m/min or less).
· Allowable dynamic load the allowable load at speeds from 0 m/s to 60 m/min.
· For STC20 please avoid horizontal-facing and reverse suspension installations.

Part Number
GR48-900
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,015,355 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Slider Shape Block type Sale Type Single Unit Types S Type
Shape Rail Rail Width 48 Rail Length 900

Please check the type/dimensions/specifications of the part GR48-900 in the Slide Shifter Guide Rail S Type (GR) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GR48-900 trong chuỗi Slide Shifter Guide Rail S Type (GR).