(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Demonstrates high performance at high load and low speed movement positions.
Material | Metal system | Metal system material | High tensile brass based / solid lubricant embedded | Lubrication | Non-Lubricated |
---|---|---|---|---|---|
Thickness T(mm) | 20 | Maximum Allowable Surface Pressure P(N/mm2) | 29 | Maximum Allowable Velocity V(m/s) | 0.5 |
Maximum Allowable PV Value(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SWP-4875 in the #500SP1 SL1 Wear Plate, General-Purpose Type (SWP) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SWP-4875 trong chuỗi #500SP1 SL1 Wear Plate, General-Purpose Type (SWP).
Part Number |
---|
SWP-100200 |
SWP-100250 |
SWP-125150 |
SWP-75100B |
SWP-75125 |
SWP-75150 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width W (mm) | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,024,489 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | - | 100 | 200 | ||
4,917,792 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | - | 100 | 250 | ||
3,841,933 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 125 | 150 | ||
1,775,787 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | - | 75 | 100 | ||
2,175,718 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | 75 | 125 | ||
2,522,928 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | - | 75 | 150 |