(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used without oil, and offers superior load withstand ability and abrasion resistance.
Part Number |
---|
80W-08 |
80W-10 |
80W-12 |
80W-15 |
80W-17 |
80W-21 |
80W-23 |
80W-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. d (Ø) | Outer Diameter D (Ø) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,295 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 8.5 | 17 | 1.5 | ||
22,365 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10.5 | 24 | 2 | ||
23,206 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12.5 | 28 | 2 | ||
17,311 VND 11,598 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 15 | 28 | 2 | ||
22,405 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 17 | 30 | 2 | ||
26,056 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 21 | 37 | 2 | ||
25,588 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 23 | 39 | 2 | ||
24,983 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 25 | 44 | 2 |
Loading...Tải…
Material | Resin | Operating Environment | Standard | Presence of Thrust Washer Plate Tapped Hole | No |