(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller follower with holder RNAB (Part Number)

Roller follower with holder RNAB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      518,946VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A bearing for eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers, cam roller and pressure rollers with an outer ring mechanism that rotates on an axis.

Part Number
RNAB2/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

518,946 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Outer Dia. D(Ø) 24 Product Category Roller Follower Roller Width B(mm) 9.8
Roller Type Spherical Outer Ring Roller Follower Inner Dia. D(mm) 14 Size Standards Metric System
Roller Follower Type 1 Non-Separable Type Shaft No Roller Guiding Method Holder Mounted
Inner Ring No Basic Load Rating: Dynamic Load(kN) 5.2 Basic Load Rating: Static Load(kN) 6.4
Allowable Rotational Speed(rpm) 12000

Please check the type/dimensions/specifications of the part RNAB2/8 in the Roller follower with holder RNAB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RNAB2/8 trong chuỗi Roller follower with holder RNAB.