(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape: 90° Elbow
· Connection type: PT
· Material: steel
Part Number |
---|
2087-04 |
2087-06 |
2087-08 |
2087-12 |
2087-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
132,546 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | ||
141,188 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/8 | 3/8 | ||
177,413 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | 1/2 | ||
221,760 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/4 | 3/4 | ||
335,850 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1 | 1 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | 90° Elbow | Connection Type | Female Screw × Female Screw |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | PT | Material | Steel |