(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape: Plug
· Connection type: PF30 FCS
· Material: steel
Part Number |
---|
1042-02 |
1042-04 |
1042-06 |
1042-08 |
1042-12 |
1042-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 |
---|---|---|---|---|---|
170,338 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/8 | ||
76,908 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/4 | ||
100,825 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/8 | ||
119,336 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | ||
179,593 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/4 | ||
292,736 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Plug | Connection Type M1 | PF30°FCS |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel |