(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: 45° Elbow
· Connection type: PF30 MIS
· Material: steel
Part Number |
---|
1072-04 |
1072-08 |
1072-08-06 |
1072-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
114,956 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | ||
203,798 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/2 | 1/2 | ||
419,932 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/2 | 3/8 | ||
304,591 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/4 | 3/4 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | 45° Elbow | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M2 | PF30°MIS | Material | Steel |