(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sensor/laser holder

Sensor/laser holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,459,042VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can adjust the tilt angle of small sensors and laser pointers.
· P.C.D.32 tapped holes are included on the holder surface. Uses these to mount various types of adapter plate.

 
Part Number
FB521-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,459,042 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB521-S in the Sensor/laser holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB521-S trong chuỗi Sensor/laser holder.