(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Industrial Caster SKM Series Fixed (Pneumatic Rubber Wheels) (Part Number)

Industrial Caster SKM Series Fixed (Pneumatic Rubber Wheels)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,586,233VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A fixed caster with an air-filled rubber wheel.

Part Number
SKM-300-4AR
SKM-350-5AR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

2,586,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1030880.01~140.001301408020014025780

3,489,585 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10370140.01~220.001601609022015029396

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Stopper (Detail) No Wheel Material Rubber
Wheel Characteristics No Fitting Material Steel Mounting Hole Type Round hole
Application Distribution/Hand Truck/Pallet / Factory facilities / Vertical lift Swivel Radius(mm) 100 Load Category Medium Load
Wheel Bearings Available