(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Uni-Plastic Slim Joints (Mixed Pipe Sizes) (Part Number)

Uni-Plastic Slim Joints (Mixed Pipe Sizes)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      177,570VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.
· A plastic joint dedicated for orthogonally connecting standard pipes (ø27.5) and slim pipes (ø19) which are freely assembled or disassembled by nuts and bolts fixing method.
· Optimal for low-load applications.

 
Part Number
VNJ-1BK
VNJ-1W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSurface Treatment Color

177,570 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-Black

206,510 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10Nickel Plating-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Clamp Type Bolt Fastening Type Plastic Joint Joint Type Middle
Material PBT Resin Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 19 Intermediate Joint Type T Type (1 Direction Through)
Operating Environment Standard Specifications Can be connected to φ27.5