(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Parts (Stopper Nut) OP-020LB (Part Number)

Optional Parts (Stopper Nut) OP-020LB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      779,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Part Number
OP-020LB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

779,655 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body/Related Parts Related Components Body Material Steel Full Length(mm) 50
Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) M25 Damper Stroke(mm) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part OP-020LB in the Optional Parts (Stopper Nut) OP-020LB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OP-020LB trong chuỗi Optional Parts (Stopper Nut) OP-020LB.