(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUS Standard Stainless Steel 2042 Double Pitch Sprocket For R Roller B Type (Part Number)

SUS Standard Stainless Steel 2042 Double Pitch Sprocket For R Roller B Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      957,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

 
Part Number
SUS2042B10
SUS2042B11
SUS2042B12
SUS2042B13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Hole Dia. d
(mm)
Minimum Shaft Bore Diameter
(mm)

957,675 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101516

1,340,561 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 111516

1,448,628 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 121516

1,733,788 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 131617

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sprocket Shape Shape B Chain No. C2042 Number of Strands 1
Material Stainless Steel Chain Type Doubled Pitch Type Pilot Holes Types
Shaft Type Standard Pilot Holes Surface Treatment No Roller Type R Roller
Maximum Shaft Hole Dia.(mm) 42