(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.
Part Number |
---|
HG80A12H |
HG80A27H |
HG80A30H |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Teeth (T) | Shaft Hole Dia. d (mm) | Minimum Shaft Bore Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375,006 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 12 | 15 | 16 | ||
1,432,085 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 27 | 26 | 27 | ||
1,765,908 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 30 | 26 | 27 |
Loading...Tải…
Sprocket Shape | Shape A | Chain No. | 80 | Number of Strands | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Chain Type | Standard | Type | Pilot Holes Types |
Shaft Type | Standard Pilot Holes | Surface Treatment | No |