(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is UL standard right angle socket single-side cut-off AC cord using a C13 socket, which can be used at a rating of 15 A-125 V.
Model Number | Total Length |
ULSTSL-2 | 2m |
ULSTSL-3 | 3m |
Plug shape | Other | Socket shape | IEC C13 | Cable length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Rated current(A) | 10 | Rated voltage(V) | 250 |
Supported countries (standards) | US (UL) / Canada (CSA) | Cable type | VCTF / 3 x AWG14 | Connector shape | L-Shaped |
Cable shape | Round Shape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ULSTSL-2 in the AC Cord, Fixed Length (UL/CSA), Single-Side Cut-Off Socket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ULSTSL-2 trong chuỗi AC Cord, Fixed Length (UL/CSA), Single-Side Cut-Off Socket.