(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Round terminal can be connected to a banana socket via a removable knob. Available in 2 colors, red and black
Model Number | Color |
WTN1052-NI-RE | Red |
WTN1052-NI-BK | Black |
Plating | Nickel-plated |
Insulation | ABS (UL94-HB) |
Operating Temperature Range | -5°C to 105°C |
Rating | 6A / 125 VAC |
Weight | 8 g |
Part Number |
---|
WTN1052-NI-RE |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
52,992 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | Red |
Loading...Tải…
Terminals for Test Measurement
Features
● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are availableCommon Specifications
About Combinations
Classification | Banana socket | Rated current(A) | 6 | Plating | Nickel-plated |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range(℃) | -5 ~ 105 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WTN1052-NI-RE in the φ4 mm Banana Socket (6 A) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WTN1052-NI-RE trong chuỗi φ4 mm Banana Socket (6 A).
Part Number |
---|
WTN1052-NI-BK |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
52,992 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | Black |