(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nylon Dedicated Crimping Tools for Connectors

Nylon Dedicated Crimping Tools for Connectors
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,683,624VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart



●専用圧着工具本体へ組み込んでコンタクトの圧着を行う交換用ダイスです。

・ダイスは、それぞれの適合コンタクト以外は圧着することができません。
・ダイスは、上下用1セットで納入いたします。
・ダイス取付型の工具には、校正という考え方がありません。
・ダイス止めピン、ダイス止めネジは各ダイスに付属しています。
・ダイスのみでの使用はできませんので別途圧着工具本体を購入下さい。(P375

Product Description

各種シリーズ・サイズに合わせラインナップしたダイス

Specifications

ナイロンコネクタ専用圧着工具 交換用ダイス:関連画像
型番 適合コネクタと適合コンタクト 適用電線 ¥通常単価
コネクタ コンタクト コンタクトタイプ AWGサイズ 導体断面積mm2 被覆外径(φmm) 1〜9個
90682-2 ダイナミックコネクタ
D3100、D3200


ナイロンコネクタ専用圧着工具 交換用ダイス:関連画像



D3100プラグハウジング
P354
D3100ソケットハウジング
P354
D3200プラグハウジング
P355
D3200ソケットハウジング
P355
175287-2 オス(ピン) 28〜24 0.08〜0.2 0.8〜1.4 28,160
175216-2 メス(ソケット) 28,160
90683-2 175288-2 オス(ピン) 24〜20 0.2〜0.5 AGW24:1.2〜1.6
AGW22〜20:1.7〜2.6
27,940
175217-2 メス(ソケット) 27,940
90684-2 175289-2 オス(ピン) 18〜16 0.5〜1.25 1.8〜2.8 29,130
175218-2 メス(ソケット) 29,130
90574-2 コマーシャルメーテンロック


ナイロンコネクタ専用圧着工具 交換用ダイス:関連画像


ソケットハウジング
P363
パネル取付用ソケットハウジング
P363
プラグハウジング
P364
60618-1 オス(ピン) 24〜18 0.2〜0.89 1.9〜2.5 21,560
60617-1 メス(ソケット) 21,560
90575-2 60620-1 オス(ピン) 20〜14 0.5〜2.27 2.0〜3.3 23,800
60619-1 メス(ソケット) 23,800
90758-2 ミニユニバーサルメーテンロック





ナイロンコネクタ専用圧着工具 交換用ダイス:関連画像




プラグハウジング
P367
ソケットハウジング
P367
パネル取付用ソケットハウジング
P368
170363-1 オス(ピン) 26〜22 0.12〜0.35 1.2〜1.8 23,070
170365-1 メス(ソケット) 23,070
90759-2 170364-1 オス(ピン) 22〜18
(22×2本可)
0.3〜0.89
(0.3〜0.35×2本可)
1.5〜2.4
(2本で最大3.4)
23,220
170366-1 メス(ソケット) 23,220
90760-2 171638-1 オス(ピン) 20〜16
(20×2本可)
0.5〜1.3
(0.5×2本可)
2〜3.2
(2.4×2本可)
23,890
171639-1 メス(ソケット) 23,890
90547-2 ユニバーサルメーテンロック



ナイロンコネクタ専用圧着工具 交換用ダイス:関連画像



ソケットハウジング
P372
プラグハウジング
P372
350552-1 オス(ピン) 20〜14 0.5〜2.27 3.3〜5.08 21,840
350551-1 メス(ソケット) 21,840
90548-2 350690-1 オス(ピン) 24〜18 0.2〜0.89 1.02〜2.54 21,840
350689-1 メス(ソケット) 21,840

販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

Lead Time

ナイロンコネクタ専用圧着工具 交換用ダイス:関連画像

More Information

※ダイス取付用本体は前ページにあります。
Part Number
90547-2
90548-2
90574-2
90575-2
90682-2
90683-2
90684-2
90758-2
90759-2
90760-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable type

9,294,124 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Universal MATE-N-LOK Connector

8,683,624 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Universal MATE-N-LOK Connector

10,351,815 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Commercial MATE-N-LOK Connector

9,431,940 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Commercial MATE-N-LOK Connector

11,321,190 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Dynamic Connector (3100 / 3200 Series)

10,292,273 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Dynamic Connector (3100 / 3200 Series)

9,704,190 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Dynamic Connector (3100 / 3200 Series)

9,023,565 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Mini Universal MATE-N-LOK Connector

9,637,288 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Mini Universal MATE-N-LOK Connector

9,200,940 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Replacement Dies Mini Universal MATE-N-LOK Connector

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product classification Crimping Tool