(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pushbutton Switch φ30 (Part Number)

Pushbutton Switch φ30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      313,409VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

・ Mounting Hole φ30 Momentary

・ Mushroom Type

・ Ring Material Metal

 


Product Description

A low-priced, high-quality (made in Japan), ø30 momentary push button switch.

Part Number
A30PD01R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

313,409 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Drawing

Pushbutton Switch Ø 30:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Φ 30 Shape Mushroom Type Non-illumination type push-button
Push button operation Momentary Button color Red Contact Configuration 1b
Terminal shape Screw terminal Guard included None Dimension depth(mm) 65
Dimension width(mm) 29.5 Dimension vertical(mm) 37 Cover (with/without) N/A

Please check the type/dimensions/specifications of the part A30PD01R in the Pushbutton Switch φ30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A30PD01R trong chuỗi Pushbutton Switch φ30.