(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Waterproof Rubber Plug (Part Number)

Waterproof Rubber Plug
  • Volume Discount
  • JIS
  • PSE Law
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      135,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


· Flat model 2-pin power plug for cable installation.
· Low-cost model.


· For use in general households and offices, ensure that cables compatible with the Electrical Appliances and Materials Safety Act are used.
· Plug 00-8107 has been discontinued (May 2016). → Similar products 00-8101


Product Description

[Specifications]·A low-cost, easy-to-use waterproof rubber connector body.

Specifications

Waterproof Rubber Plug / Body:Related Image

More Information

Specifications

Rating125 VAC-15 A
Applicable Electric Wire

2.0 m㎡ 
VCT / CT (2.0 mm ×Up to 2 Cores)

Part Number
00-8113
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

135,748 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Example

Waterproof Rubber Plug / Body:Related Image

Drawing

Waterproof Rubber Plug / Body:Related Image

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/plug Shape A-2 Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 15 NEMA standard presence None Representative Standard PSE
Dimension length(mm) 78 Dimension width(mm) 46.2 Number of cores 2P

Please check the type/dimensions/specifications of the part 00-8113 in the Waterproof Rubber Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 00-8113 trong chuỗi Waterproof Rubber Plug.