(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Electromagnetic contacts can be connected together. ·Convenient single-action type. ·Can be used as a reversing type electromagnetic contactor.
Electromagnetic Switch Model | Contactor Model | Interlock Unit Model |
KHK 6 | MCR-6A | UR-02 |
KHK 9~22 | MCR-9B ~ 22B | |
KHK 32 | MCR-32A | |
KHK 50, 65 | MCR-50A, 65 A |
Type | Interlock Unit | Specifications | Interlock Unit | Conforming model | KHK6 – 65 |