(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vent (Part Number)

Vent
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      324,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BC-AG-V60
BC-AG-V80
BC-CG-V60
BC-CG-V80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Dimension width
(mm)
Dimension vertical
(mm)

324,440 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) ABS (Resin)5050

333,107 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) ABS (Resin)71.571.5

333,107 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) PC Resin5050

346,975 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) PC Resin71.571.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Cream (beige)