(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Plastic Terminal Box - 6P T Type (Part Number)

Plastic Terminal Box - 6P T Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      401,422VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BC-AB-6PT
BC-AG-6PT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

401,422 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue Gray

401,422 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension width W(mm) 75 Dimension vertical H(mm) 91 Dimension depth D(mm) 43
Material Resin Protection function (environmentally resistant) IP66 Installation Unspecified
Locking type 4 Directions Screw Fixing Features Built-in Terminal box Unit mounting holes 21 Knock-out
Rated voltage(V) 400V Number of electrodes(P) 6