(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Heavy Load TPR Casters Swivel with Stopper Type SUS304 (Part Number)

Heavy Load TPR Casters Swivel with Stopper  Type SUS304
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      964,248VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Material


Specification Table


Drawing

Part Number
E-DL140-304-22TPR-100TN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

964,248 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 144mm Caster Type Swivel Type Load Range(daN) 220.01~320.00
Wheel Dia. D(Ø) 100mm Stopper (Detail) Rotation Stopper Wheel Material TPR
Fitting Material Stainless Steel Allowable Load(daN) 250 Plate Length(mm) 115
Plate Width(mm) 100 Wheel Width B(mm) 50mm Load Category Heavy Load
Color Dark Blue

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-DL140-304-22TPR-100TN in the Heavy Load TPR Casters Swivel with Stopper Type SUS304 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-DL140-304-22TPR-100TN trong chuỗi Heavy Load TPR Casters Swivel with Stopper Type SUS304.