(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
C-UWANEA10-80-27 |
C-UWANEA10-100-27 |
C-UWANEA10-110-27 |
C-UWANEA10-120-27 |
C-UWANEA10-125-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Pitch L (mm) | Longitudinal Dim. L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
149,484 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 80 | 90 | ||
151,326 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 100 | 110 | ||
163,799 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 110 | 120 | ||
164,991 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 120 | 130 | ||
164,991 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 125 | 135 |
Loading...Tải…
Material | Aluminum | Overall Height(mm) | 37 | Main Body Type | Surfaced |
---|---|---|---|---|---|
Grip thickness(mm) | 10 | Surfaced Type Category | U Shape | Mounting Method | Female Thread |
U Shape | Straight | Surface Treatment | Anodize | Additional Function | Not Provided |
Handle Cross Sectional Shape | Round Shape | Allowable Load(N) | 2500 |