(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a pre-assembly insertion double joint kit and fastening product. This product is used with a pre-assembly insertion double joint.
Series | Brackets for 8-45 Series (Extrusion Slot Width 10mm) | Material | SUS304 | Extrusion Series | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion No. | 8-4545 | Joint Kit Type | Nuts for Pre-Assembly Insertion Double Joints |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HDJRN8-45 in the Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint (Series8-45) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDJRN8-45 trong chuỗi Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint (Series8-45).