(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Posts for Stands - With Scale - Solid

Posts for Stands - With Scale - Solid
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      408,079VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

By using the scale as a guide, you can frequently change the setup of cameras, sensors, etc.

Posts for Stands/With Scale/Solid:Related Image
[ ! ]If printed section comes in contact with mineral oil scale will fade.

[ ! ]The scale graduations are represented in centimeters.
[ ! ]Use the scale as a reference.
* Scale indicates up to (L-20)/10.

Type[ M ]Material
GSSTNSUS304

Specifications

Part Number-L
GSSTN15-200
Part NumberLCompliance with Standard
TypeDf8L100L150L200L250L300
GSSTN10-0.013
-0.035
100150200  --
12-0.016
-0.043
100150200250300
15-0.016
-0.043
100150200250300
20-0.020
-0.053
100150200250300
25-0.020
-0.053
  200250300--

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
GSSTN10-100
GSSTN10-150
GSSTN10-200
GSSTN12-100
GSSTN12-150
GSSTN12-200
GSSTN12-250
GSSTN12-300
GSSTN15-100
GSSTN15-150
GSSTN15-200
GSSTN15-250
GSSTN15-300
GSSTN20-100
GSSTN20-150
GSSTN20-200
GSSTN20-250
GSSTN20-300
GSSTN25-200
GSSTN25-250
GSSTN25-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. D
(Ø)
Length L
(mm)

408,079 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010100

582,195 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010150

709,186 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010200

421,632 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012100

592,204 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012150

749,431 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012200

950,029 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012250

1,100,582 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1012300

461,669 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1015100

669,149 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1015150

846,393 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1015200

1,067,219 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1015250

1,251,136 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1015300

565,304 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020100

839,720 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020150

1,077,228 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020200

1,374,998 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020250

1,599,161 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020300

1,140,827 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1025200

1,662,759 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1025250

1,930,295 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1025300
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. D
(Ø)
Length L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Details Circular End Shape (Left) Straight End Shape (Right) Straight
Material SUS304 Surface Treatment Not Provided Post Type Solid
Scale With Scale Pilot (Concave-Convex at End) Not Provided Shape Solid
Wrench Flatted Not Provided
Close

Comparison list