(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wide Amplify Type of Air Nozzle with 100mm of Blow Port Width
Spray Shape | Straight | Air Source | Compressor | Material | PPS Resin |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Angle | Flat | Blow Type | Expanded Width Type | Type | Flat Type |
Operating Pressure Range(MPa) | ::0.7 | Nominal Screw Dia. 1 | R1/4 | Shape | Wide Type |
Air Flow Rate (at 0.3MPa)(NL/min) | 410 | Thread Shape | Male Thread |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AFTADW20 in the Flat Air Nozzles - Air Amplify Wide Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AFTADW20 trong chuỗi Flat Air Nozzles - Air Amplify Wide Type.