(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EPTUC4-200 |
EPTUC6-200 |
EPTUC8-100 |
EPTUC10-100 |
EPTUC12-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | O.D. (Ø) | I.D. (Ø) | Minimum Bending Radius (mm) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,790,690 VND 949,066 VND | 1 Piece(s) | Same day | 4 | 2.5 | 10 | 200 | ||
2,907,379 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 6 | 4 | 15 | 200 | ||
1,886,922 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) | 8 | 5.5 | 20 | 100 | |
4,469,200 VND 2,234,600 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6.5 | 27 | 100 | ||
4,245,523 VND | 1 Piece(s) | Available | 34 Day(s) | 12 | 8 | 35 | 100 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Cutting Service Usage | No | Material | Urethane |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air / Vacuum | Tube Color | C (Transparent) | Material, Urethane | Polyurethane |
Operating Temperature Range (when using air)(°C) | -5::60 | Max. Operating Pressure (Air)(MPa) | 0.8 |