(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A general-purpose standard flat handle. [Material]·Cast iron (equivalent to HT150).
Handwheel Type | Flat Type | Handle, Material | Cast Iron (HT150 Equivalent) | Inner Dia. Shaft Bore Shape | Hole + Keyway |
---|---|---|---|---|---|
Handle Bore | Without Handle | Handwheel Surface Treatment | Chrome Plating | Tap | None |