(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A general-purpose standard balance handle. [Material]·Carbon steel for machine structural use.
Part Number |
---|
C-NOCH8 |
C-NOCH10 |
C-NOCH12 |
C-NOCH14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Handle Thickness (mm) | Round Hole Dia. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
135,539 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 11 | 8 | |
236,483 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 14 | 10 | ||
193,301 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 18 | 12 | |
216,446 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 22 | 14 |
Loading...Tải…
Handwheel Type | Revolving Crank Handles | Handle, Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Inner Dia. Shaft Bore Shape | Round Hole (Reamer Finishing) |
---|---|---|---|---|---|
Handle Bore | With Handle | Handle Type | Stationary Handle | Handwheel Surface Treatment | Chrome Plating |
Tap | None |