(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Swivel

Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Swivel

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      283,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Swivel
These casters are suitable for medium load applications. They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
- Caster Type : Swivel With Stopper
- Mounting Height (mm.) : 97, 128 and 152.5
- Allowable Load (daN) : 70, 100 and 120
- Wheel Diameter (mm.) : 75, 100 and 125
- Wheel Width (mm.) : 25, 30 and 37.5
- Material:
Wheel - Rubber (Black)
Body - SPHC
[Application]
It is used to enhance mobility for moving objects in a wide range of environments, such as offices, industries and so on

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-CTCJ75-R
C-CTCJ100-R
C-CTCJ125-R
C-CTCJ150-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction
(mm)
Plate Length
(mm)
Plate Width
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

283,333 VND

1 Piece(s) Same day 9735.01~80.007060(64.3)50(54)84727525

496,400 VND

1 Piece(s) Same day 12880.01~140.0010070(82.5)50(62.5)1058510030

451,190 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 152.580.01~140.0012070(82.5)50(62.5)1058512537.5

379,302 VND

1 Piece(s) Available Same day 187140.01~220.00160100(110)75(85)13510515040
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction
(mm)
Plate Length
(mm)
Plate Width
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Swivel Type Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material Synthetic Rubber (General)
Fitting Material Steel Load Category Medium Load Bearing in Wheel Provided

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list