(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The carriage used in combination is a product that prevents foreign objects from directly entering the sliding surface, so it can be used in harsh environments with dust.
Part Number |
---|
BV2GU25-[190-1740/50] |
BV2GU25L-[290-1740/50] |
BV2GU44-[290-1740/50] |
BVGU25-[90-1740/50] |
BVGU25L-[140-1740/50] |
BVGU44-[140-1740/50] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 25 | 190 ~ 1740 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 25L | 290 ~ 1740 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 44 | 290 ~ 1740 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 25 | 90 ~ 1740 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 25L | 140 ~ 1740 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 44 | 140 ~ 1740 |