(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product allows you to adjust the pressurization with the bush even after purchase
Please use in combination with the 90°V guide rail and wheels.
Part Number |
---|
BVGBS1-E |
BVGBS2-C |
BVGBS2-E |
BVGBS3-C |
BVGBS3-E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | No. | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
214,040 VND 107,020 VND | 1 Piece(s) | Same day | 1 | E | ||
176,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 2 | C | ||
221,670 VND 110,835 VND | 1 Piece(s) | Same day | 2 | E | ||
526,449 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3 | C | |
603,988 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 3 | E |