(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Panasonic and Oriental Motor cannot be selected as of now for motor selection due to unstable supply.
Part Number |
---|
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-PHB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-PHB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-PHB-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVGW-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Width/Belt Pitch B (mm) | Conveyance Length | Belt Specification | Belt Specification (Standard Belt) | GG | GW | HH | HW | KSB | KW | Motor Manufacturer Selection | Motor Output (W) | Motor Specifications | Motor Voltage (No Motor) | Motor Voltage S (3-Phase) * Domestic (V) | Motor Voltage SA (3-Phase) * Universal (V) | Motor Voltage T (Single-Phase) * Domestic (V) | Motor Voltage TA (Single-Phase) * Universal (V) | NB | NBG | OW | PHB | Reduction Ratio of Gear Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Electronic Parts Transfer, Black [D] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, Green [G] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | GG | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | GW | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, Green [H] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | HH | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | HW | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | No Belt [J] | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | KSB | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | KW | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | Non-adhesive, White [N] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | NB | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | NBG | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | Oil Resistant, Green [O] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | OW | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | PHB | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, White [S] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, White [W] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | No Motor [NV] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Electronic Parts Transfer, Black [D] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, Green [G] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | GG | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | GW | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, Green [H] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | HH | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | HW | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | No Belt [J] | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | KSB | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | KW | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | Non-adhesive, White [N] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | NB | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | NBG | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | Oil Resistant, Green [O] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | OW | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | PHB | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, White [S] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, White [W] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Electronic Parts Transfer, Black [D] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, Green [G] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | GG | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | GW | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, Green [H] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | HH | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | HW | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | No Belt [J] | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | KSB | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | KW | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | Non-adhesive, White [N] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | NB | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | NBG | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | Oil Resistant, Green [O] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | OW | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | PHB | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, White [S] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, White [W] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | 200 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Electronic Parts Transfer, Black [D] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | For Sliding, Green [G] (Specifications Usage Vertical direction) | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | GG | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | GW | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | General Purpose, Green [H] | - | - | - | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | - | - | - | - | HH | - | - | - | [B] Oriental Motor / [C] Taiwanese Motor / [R] No Motor / [R] No Motor, Gearhead | 6 ~ 40 | Induction Motor [IM] / No Motor [NM] / Variable Speed Motor [SCM] | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / No Gearhead [NH] |
Loading...Tải…
Drive Module Position | Center Drive | Belt Type | Flat Belt | Meandering Prevention | With Meandering Prevention Crosspiece |
---|---|---|---|---|---|
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 50 | Drive Roller Dia.(mm) | 50 | Reverse Switch Option | Not Provided |