(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PSHM8 |
PSHM12 |
PSHM18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Detecting Head Size/Dimension (M) | Detection Head Size, Dimension L2 (Range) (mm) | Detection Head Size Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,529,135 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | M8 | 50.1~60 | 55 | |
11,896,115 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | M12 | 40.1~50 | 49 | |
15,773,065 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | M18 | 50.1~60 | 60 |
Loading...Tải…
Shape | Screw | Detected Object | Magnetic Metal | Operating Environment | Heat Resistant Type / Water-proof, Drip-proof |
---|---|---|---|---|---|
Shield | Shield | Case Material | SUS303 | Sensor Detection Surface Material | Stainless Steel |
Amplifier | Built-in Type | Protection Structure (IEC) | IP67 |