(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic)

Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic)
  • Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      401,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

◆Features: A compact resin air nozzle with a total length of 30 mm and a nozzle width of 33 mm.
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
AFTC7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

401,406 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Shape Straight Air Source Compressor Material Thermoplastic (ABS Resin)
Mounting Angle Flat Blow Type Standard Type Flat Type
Applicable Fluid Compressed Air Operating Pressure Range(MPa) ::0.7 Nominal Screw Dia. 1 R1/8
Shape Compact Type Air Flow Rate (at 0.3MPa)(NL/min) 210 Thread Shape Male Thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part AFTC7 in the Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AFTC7 trong chuỗi Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic).

MISUMI Unit Example related to this product