(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Use this product for tightening screws.
I.D. Shape | Straight | Shape | Straight | Material | Steel for General Structure |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Not Provided | I.D. Tolerance | H7 | O.D. Tolerance | 0~-0.2 |
Sale Type | Single Item | Dimension Configuration Type | Dimension Selectable | Hardness(HRC) | No Hardened |
Accuracy | Standard Grade |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LOWA3 in the Metal Washers - For Fastening series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LOWA3 trong chuỗi Metal Washers - For Fastening.
Part Number |
---|
LOWA10 |
LOWA12 |
LOWA16 |
LOWA4 |
LOWA5 |
LOWA6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
53,589 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 10 | 10 | |
102,360 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 12 | ||
90,290 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 10 | 16 | |
26,691 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 10 | 4 | |
26,691 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 10 | 5 | |
136,209 VND | 1 Piece(s) | Available | 5 Day(s) | 10 | 6 |