(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 10/11/2024 to 5:00 (ICT) 11/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Slide Rail Connector for Door Slider - Aluminum Frame Compatible

Plastic Slide Rail Connector for Door Slider - Aluminum Frame Compatible
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[MISUMI 'Door Sliders' Product]

Connectors needed to connect the Slide Rail HRLFLJ to the Aluminum Extrusion.

[Specifications]
· Material: Polypropylene (Light Gray)
· Length 1mm increment is available from 50-2000.
Type: HRLCN5 / HRLFLJ3 HRLCN6



[ M ] Material: Polypropylene (Light Gray)

Specifications

Part Number-Length
HRLFLJ3
HRLCN6
-
-
1000
1000

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HRLCN5-[50-2000/1]
HRLCN6-[50-2000/1]
HRLCN8-[50-2000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion Series Length
(mm)

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10550 ~ 2000

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10650 ~ 2000

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 108, 8-4550 ~ 2000

Loading...Tải…

  1. 1

Example

 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For Sliding Door Type Frame Material Resin
Material Polypropylene Color Light Gray