(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MiSUMi C-VALUE | |
---|---|
We have more cost competitive item |
Types | One-Touch Couplings | Fitting Type | Screw Mounting, Direction | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | PBT (Polybutylene Terephthalate) | Application | Standard, Mini | Thread Material | C3604 (Brass) |
Seal Material | Nitrile Rubber | Elbows | Long Elbows | Operating Temperature Range(°C) | 0::60 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSELG6-1 in the One Touch Joint Elongated Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSELG6-1 trong chuỗi One Touch Joint Elongated Elbow.
Part Number |
---|
MSELG12-2 |
MSELG12-3 |
MSELG4-1 |
MSELG6-2 |
MSELG8-1 |
MSELG8-2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tube Outer Dia. D (Ø) | Connection Screw Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
183,916 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 12 | 2(R1/4) | |
190,798 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 12 | 3(R3/8) | |
80,281 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 4 | 1(R1/8) | |
93,627 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 6 | 2(R1/4) | |
96,962 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 8 | 1(R1/8) | |
100,299 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 8 | 2(R1/4) |