(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sanitary Ball Valves/Small Diameter

Sanitary Ball Valves/Small Diameter

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,060,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·A small diameter type sanitary ball valve. ·The seal material is fluoropolymer.

 
Part Number
SNBSS8A
SNBSS10A
SNBSS15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(Ø)
Nominal No. (I.D. d)
(Ø)

7,060,130 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1010.58A (10.5)

7,223,370 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101410A (14)

7,345,800 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1017.515A (17.5)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Valve, Small Diameter Type Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas Driving Type Manual
Seal Material Fluororesin Max. Operating Pressure(MPa) 0.98 Maximum Operating Temperature(°C) ::120