(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N
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
      481,687VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

MiSUMi C-VALUE

We have more cost competitive item

"Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel"
Saving up to 75% vs "Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N"
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
MC07-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

481,687 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 2270 Body Material SS400
Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel
Stroke L(mm) 32 Handle Length Normal Mount Type Flange Base
Tip Accessories Steel Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC07-7 in the Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC07-7 trong chuỗi Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N.

MISUMI Unit Example related to this product