(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N
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
      256,065VND/Unit
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
MC07-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

256,065 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 500 Body Material SS400
Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M5 Clamp Screw Material Steel
Stroke L(mm) 10 Handle Length Normal Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399
Mount Type Flange Base Tip Accessories Steel Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC07-2 in the Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC07-2 trong chuỗi Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N.

MISUMI Unit Example related to this product