(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,470 N (Part Number)

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,470 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      258,985VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Vertical clamp with a straight base type that holds the underside.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC04-8S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

258,985 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight Base Tightening Force(N) 1470 Body Material SS400
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel
Product Category Body Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 65
Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 63 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) 1050-2259

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC04-8S in the Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,470 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC04-8S trong chuỗi Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,470 N.

MISUMI Unit Example related to this product