(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base)

Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base)
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
      575,105VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Lubrication-free bushing is included for smooth operation.
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
MC08-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

575,105 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 1960 Body Material SS400
Clamp Screw Stationary Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel
Stroke L(mm) 30 Handle Length Normal Tightening Force (Range Selectable)(N) 1400-1999
Mount Type Flange Base Tip Accessories Steel Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC08-1 in the Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC08-1 trong chuỗi Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base).

MISUMI Unit Example related to this product