(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tapered tip enables smooth insertion and accurate positioning.
D Dimension(mm) | 25 | L Mounting Dimension(mm) | 25 | Material | SKD11 Equivalent |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TPCATS25 in the Tapered Pin Locating Block Sets - Short series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPCATS25 trong chuỗi Tapered Pin Locating Block Sets - Short.