(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a caster kit for doors. [Material]·Plate: SS400 trivalent chromate · Caster: SPHC trivalent chromate · Rubber wheels
Application | For Door | Type | Accessory |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SQCM8 in the Caster Kits for Doors series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SQCM8 trong chuỗi Caster Kits for Doors.
Part Number |
---|
SQCM6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Extrusion Size |
---|---|---|---|---|---|
330,561 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 30mm Square |