(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUS303 A Dimension Configurable Plates (Part Number)

SUS303 A Dimension Configurable Plates

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Surface polishing plate with custom linear dimensions.



[ M ] Material: SUS303HP-NO1

Specifications

Part Number-A-B-T
SUS-
351-200-20

Alterations


Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SUS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThickness T
(mm)
Length A
(mm)
Width B
(mm)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 105 ~ 4025 ~ 50025 ~ 200

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Finish Method Upper-Lower Surface Grinding (4F2G) Material SUS303